Lampe d'orientation LED 230 V~ blanc
System 55

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 2361 00
2361 00
90,75 EUR
EAN 4010337084907
UV 1
SP 02
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 07/22
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires optionnels

Intégration dans le gamme d'interrupteurs Gira F100

Cadre adaptateur Gira F100 pour Sys55

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Lampe d'orientation LED pour usage privé et industriel.
  • La lampe d'orientation sert p. ex. à l'éclairage de marches d'escalier ou comme aide pour l’orientation dans les locaux sombres.
  • La luminosité du luminaire est réglable individuellement.
  • Dans le cache, on peut placer un film individuellement inscriptible.
  • On peut placer des pictogrammes pour l'identification du local et du trajet.

Technical data

Tension nominale:
AC 230 V, 50 Hz

Puissance absorbée:
1,7 W/8,5 VA

Intensité lumineuse (blanc):
2,2 cd

Profondeur d'encastrement:
30 mm

Température ambiante:
-15 °C à +40 °C

Indications

  • Marquage professionnel via le service de marquage Gira www.marking.gira.com.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Lampe d'orientation LED 230 V blanche
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 2361 00

PDF, 294 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements