Détecteur de présence Mini Komfort pour KNX

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 2225 00
2225 00
237,10 EUR
EAN 4010337014690
UV 1
SP 06
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 11/22
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires optionnels

Détecteur de présence pour la surveillance de présence (mode de fonctionnement: détecteur de présence) et la détection de mouvement (mode de fonctionnement: détecteur de mouvement) ainsi que pour la surveillance par télégrammes de messages (mode de fonctionnement: signalisation) à l'intérieur des locaux ou à l'extérieur. Grâce au design décent, à la construction plate et au concept de montage flexible, les détecteurs de présence Mini conviennent bien pour les bâtiments à haute revendication architectonique.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Montage très plat.
  • Montage par pinces aux plafonds suspendus.
  • Montage sur plafond massif dans un boîtier pour appareil selon DIN 49073 à l'aide d'accessoires en option.
  • Montage apparent dans boîtier apparente pour appareil (accessoire en option).
  • Le degré de protection IP44 permet le montage en extérieur ou dans des locaux humides.
  • La bague design recouvrable de peinture permet l'adaptation à la teinte du mur ou du plafond.
  • Après enlèvement de la bague design, tous les éléments de commande (p. ex. touche de programmation) de l'appareil sont confortablement accessibles de l'avant. De la sorte, aucun démontage n'est nécessaire en cas d'ajustement ou de programmation ultérieurs via l'ETS.
  • Appareil encastré au plafond avec couplage au bus KNX intégré.
  • Technique sensorielle PIR: trois capteurs, capteur de luminosité intégré.
  • Sensibilité de la détection de mouvement réglable manuellement à l'aide d'un régulateur.
  • Sensibilité configurable via ETS.
  • Eléments de réglage de la sensibilité sur l'appareil désactivables par logiciel.
  • Affichage de la détection de mouvement (permanent ou uniquement lors du test de détection).
  • Evaluation séparée dans la zone lointaine des trois capteurs PIR avec chacun une zone de détection de 120° avec chevauchement.
  • Commande manuelle par télécommande IR.
  • Maximum 5 + 2 blocs de fonctions configurables.
  • Blocs de fonctions 1 à 5 respectivement pour fonction réglable: détecteur de mouvement, détecteur de présence, détecteur.
  • Bloc de fonctions 6: détecteur de présence avec régulation d'éclairage.
  • Bloc de fonctions 7: capteur de luminosité avec surveillance de valeur limite.
  • Commutation de bloc de fonctions p. ex. pour fonctionnement jour/nuit ou fonctionnement de semaine/week-end.
  • Blocs de fonctions 1 à 5: Appareil individuel, poste principal, poste secondaire réglables.
  • Mode de fonctionnement réglable pour appareil individuel comme poste principal: automatique, semi-automatique (MARCHE manuel / ARRET automatique ou MARCHE automatique / ARRET manuel).
  • Deux sorties par bloc de fonctions (1 à 5) pour la fonction détecteur de mouvement, détecteurs de présence.
  • Fonctions détecteur de mouvement, détecteur de présence par sortie: commutation, fonction de cage d'escaliers, commutation avec position forcée, transmetteur de valeur de variation, poste secondaire d'ambiance d'éclairage, transmetteur de valeur de température, transmetteur de valeur de luminosité, mode de fonctionnement de température.
  • Détecteur de mouvement, détecteur de présence: niveau de crépuscule réglable, niveau de crépuscule via objet de communication externe ou par apprentissage, temporisation d'émission supplémentaire via objet de communication externe, délai de temporisation adaptatif (temporisation d'émission supplémentaire à autoapprentissage), fonction de présence de courte durée, confirmation du niveau de crépuscule, fonction de verrouillage, commande manuelle via Tastsensor (objet de communication séparé), luminosité de mise hors service (pour détecteur de présence) via apprentissage, mesure de l'intervalle de temps après le dernier mouvement.
  • Détecteur de présence avec régulation d'éclairage: combinaison avec bloc de fonctions détecteur de présence ou appareil individuel, valeur de consigne réglable, introduction de valeur de consigne via objet de communication externe, décalage de la valeur de consigne via objet de communication externe, fonction d'apprentissage, confirmation de la valeur de consigne effective.
  • Fonction de capteur de luminosité avec surveillance de valeur limite: jusqu'à trois valeurs limites configurables, fonctions commutation, transmetteur de valeur de variation, poste secondaire d'ambiance d'éclairage, hystérésis configurable, valeur limite via objet de communication externe ou apprentissage, fonction de verrouillage.
  • Capteur de température intégré pour mesurer la température ambiante (à partir du niveau d'indice I02).

Technical data

KNX moyen:
TP256

Hauteur de montage::
2,20 m jusqu'à 5 m

Angle de détection:
360°

Hauteur de montage de 3 m
Zone de détection:
Ø env. 12 m

Capteur de luminosité
Plage de mesure:
10 à 2000 lx
Zone de détection:
5 m Ø

Hauteur de saillie au plafond
Bague design:
1,25 mm
lentille comprise:
4,8 mm

Température ambiante:
-25 °C à +55 °C

Humidité relative:
10 à 100 % (sans condensation)

Indice de protection:
IP44

Classe de protection:
III

Raccordement KNX:
Borne de raccordement et de dérivation

Profondeur d'encastrement:
34 mm

Indications

  • Le détecteur de présence Mini ne convient pas pour les messages d'alarme dans les systèmes d'alarme conformes VdS.

Etendue de la livraison

  • La bague design petite est comprise dans la livraison.
  • Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.

Dimensions en mm

Découpe de plafond: 44 -
Dimensions (y compris anneau design petit): 53,5 38

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Détecteur de présence Gira Mini pour KNX
En savoir plus

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 222500

RFA, 452 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 222500

IFC, 93 Kb

Charger


Détecteur de présence mini Confort
Base de données de produits

Base de données de produits à partir d'ETS3.0d.

Réf. 2225 00

VD4, 587 Kb

Charger


Détecteur de présence mini Confort
Base de données de produits

Base de données de produits à partir d'ETS4

Réf. 2225 00

ZIP, 619 Kb

Charger


Détecteur de présence mini Standard, Détecteur de présence mini Confort
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 2220 00
2225 00

PDF, 1.701 Kb

Charger


Détecteurs de présence KNX Gira Mini
Informations sur les produits

Informations sur le produit

Référence 18683 23

Réf.

PDF, 3.700 Kb

Charger


Téléchargement (de)


Präsenzmelder Mini Komfort
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Réf. 2225 00

PDF, 4.739 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements