Tension nominale:
AC 110 à 240 V, 50/60 Hz
Mise en attente:
max. 0,3 W
Hauteur de montage::
env. 2,20 m jusqu'à 6,0 m
Hauteur de montage de 3 m
Zone de détection:
Ø env. 20 m
Valeur de luminosité:
env. 5 à 2000 lx
Réglable:
env. 10 s à 30 min
Fonction brève:
env. 0,5 s
Courant de commutation à 35 °C
Puissance de raccordement AC 230 V~ et 35 °C
Lampes à incandescence:
2300 W
Transformateur bobiné:
1000 VA
Lampe fluorescente compacte:
typ. 400 W
tubes fluorescents non compensés:
920 VA
Charge capacitive:
690 VA (560 µF)
Puissance de raccordement AC 110 V~ et 35 °C
Lampes à incandescence:
1150 W
Transformateur bobiné:
500 VA
Lampe fluorescente compacte:
typ. 200 W
tubes fluorescents non compensés:
460 VA
Charge capacitive:
345 VA (560 µF)
Température ambiante:
-5 °C à +45 °C