Le coupleur de bus est l'interface entre le bus et le module d'application pour KNX tel que p. ex. écran d'information, interface de données RS232, détecteur de mouvement.
Le couplage de bus peut recevoir, envoyer et évaluer des télégrammes.
Le couplage de bus contient les adresses, le programme système et également des programmes spécifiques à l'utilisateur.
Libération de la programmation de l'adresse physique par actionnement de la touche de programmation.
Affichage d'état par LED de programmation rouge.
Technical data
KNX moyen:
TP256
Raccordement KNX:
Borne de raccordement et de dérivation
Profondeur d'encastrement:
23 mm
Température ambiante:
-5 °C à +45 °C
Indications
Convient uniquement pour boîtier pour appareil avec fixation par vis.
Etendue de la livraison
Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.