Alimentation en tension 1280 mA avec bobine d'arrêt intégrée pour Gira One et KNX

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Rail DIN
Réf. 2138 00
2138 00
450,00 EUR
EAN 4010337023241
UV 1
SP 66
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Description alternative

Alimentations en tension pour l'alimentation d'appareils KNX avec tension de bus.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Sortie avec bobine d'arrêt intégrée pour l'alimentation des lignes de bus KNX.
  • Sortie DC 30 V pour l'alimentation d'appareils supplémentaires.
  • Répartition possible de courant nominal au choix sur les sorties.
  • Bouton-poussoir de réinitialisation.
  • Résistant aux courts-circuits.
  • Résistant aux courts-circuits.
  • Protégé contre la marche à vide.
  • Convient au fonctionnement dans des installations avec alimentation électrique de secours.
  • Contact de signalisation libre de potentiel pour message de fonctionnement et de diagnostic.

Technical data

Tension nominale
AC:
AC 200 à 240 V, 50/60 Hz
DC:
DC 240 à 250 V

Tension de sortie
Ligne KNX:
28 CC à 31 V SELV
Sortie supplémentaire:
DC 30 V

Sortie de signalisation
Tension de commutation AC:
AC 12 à 230 V
Tension de commutation DC:
DC 2 à 30 V
Courant de commutation:
5 mA à 2 A

Raccordements
KNX:
Borne de raccordement et de dérivation
Tension de réseau:
Bornes à vis

section de raccordement:
4 mm² max.

Température ambiante:
-5°C à +45°C

Courant de sortie:
1280 mA

Courant de court-circuit:
max. 3 A

Indications

  • Montage sur rail DIN.
  • Homologation VDE selon EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Etendue de la livraison

  • Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.

Dimensions

Unités modulaires (UM): 6

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 213800

RFA, 352 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 213800

IFC, 30 Kb

Charger


Alimentation en tension avec une bobine d'arrêt intégrée
Modes d'emploi

Manuel d’utilisation.

Réf. 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00

PDF, 730 Kb

Charger


Alimentations en tension avec une bobine d'arrêt intégrée
Base de données de produits

à partir de ETS4

Réf. 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00

ZIP, 42 Kb

Charger


Téléchargement (de)


Spannungsversorgung mit integrierter Drossel
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Réf. 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00

PDF, 2.681 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements