Interrupteur-poussoir 10 AX 250 V~avec bascule droite 2x
Commutateur va-et-vient double

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc brillant
Réf. 2861 201
2861 201
40,02 EUR
EAN 4010337065883
UV 1/5
SP 01
blanc satiné
Réf. 2861 27
2861 27
40,02 EUR
EAN 4010337053286
UV 1/5
SP 01
anthracite
Réf. 2861 28
2861 28
40,54 EUR
EAN 4010337053293
UV 1/5
SP 11
teinte alu
Réf. 2861 26
2861 26
43,74 EUR
EAN 4010337053279
UV 1/5
SP 11
acier inoxydable
Réf. 2861 600
2861 600
50,74 EUR
EAN 4010337021209
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
Profondeur d’encastrement
2860 ..:
28 mm
2861 ..:
32 mm

section de raccordement
pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à:
2,5mm²

Puissance nominale
LEDi/ CFLi:
100 W

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.