Interrupteur-poussoir 10 AX 250 V~avec bascule droite 2x
Interrupteur de série

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc brillant
Réf. 2860 201
2860 201
28,37 EUR
EAN 4010337065876
UV 1/5
SP 01
blanc satiné
Réf. 2860 27
2860 27
28,37 EUR
EAN 4010337029373
UV 1/5
SP 01
anthracite
Réf. 2860 28
2860 28
28,88 EUR
EAN 4010337029397
UV 1/5
SP 11
teinte alu
Réf. 2860 26
2860 26
32,08 EUR
EAN 4010337029380
UV 1/5
SP 11
noir mat
Réf. 2860 005
2860 005
32,08 EUR
EAN 4010337038023
UV 1/5
SP 11
gris mat
Réf. 2860 015
2860 015
32,08 EUR
EAN 4010337087199
UV 1/5
SP 11
acier inoxydable
Réf. 2860 600
2860 600
39,15 EUR
EAN 4010337021223
UV 1/5
SP 11
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Pièce de rechange en option

Caractéristiques

Technical data

Profondeur d’encastrement
2860 ..:
28 mm
2861 ..:
32 mm

section de raccordement
pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à:
2,5mm²

Puissance nominale
LEDi/ CFLi:
100 W

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.