Bouton-poussoir 10 AX 250 V avec bascule droite
Bouton-poussoir va-et-vient à 1 pôle

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc
Réf. 0130 66
0130 66
23,38 EUR
EAN 4010337130666
UV 1/5
SP 13
anthracite
Réf. 0130 67
0130 67
26,68 EUR
EAN 4010337130673
UV 1/5
SP 13
teinte alu
Réf. 0130 65
0130 65
26,68 EUR
EAN 4010337130659
UV 1/5
SP 13
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 07/22
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Caractéristiques

Technical data

Profondeur d'encastrement:
28 mm

section de raccordement
pour conducteurs rigides et souples jusqu'à:
2,5 mm²

Indications

  • Avec guidage de l'utilisateur palpable.
  • Protection antivol par pièce de serrage vissée en option. Il n'est alors pas nécessaire de cheviller le cadre de finition.
  • Assorti aux interrupteurs-poussoirs par la position verticale de la bascule.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.