Interrupteur-poussoir de commande 10 AX 250 V~ avec bascule
Interrupteur va-et-vient universel

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc
Réf. 0136 66
0136 66
41,20 EUR
EAN 4010337136668
UV 1/5
SP 13
anthracite
Réf. 0136 67
0136 67
44,85 EUR
EAN 4010337136675
UV 1/5
SP 13
teinte alu
Réf. 0136 65
0136 65
44,85 EUR
EAN 4010337136651
UV 1/5
SP 13
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
28 mm

section de raccordement
pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à:
2,5mm²

Puissance nominale
LEDi/ CFLi:
100 W

Indications

  • Avec guidage de l'utilisateur palpable.
  • Protection antivol par pièce de serrage vissée en option. Il n'est alors pas nécessaire de cheviller le cadre de finition.
  • À raccorder aussi en éclairable.

Etendue de la livraison

  • L'élément de lampe néon 230 V~, 1,5 mA est compris dans la livraison.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.