Kit avec adaptateur pour entrée de câble

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
gris
Réf. 0007 30
0007 30
3,61 EUR
EAN 4010337007302
UV 10
SP 14
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Caractéristiques

Etendue de la livraison

  • Complet avec entrées de câble pour :
    • canal 15 x 15 mm
    • canal 15 x 30 mm
    • tube jusqu'à Ø 20 mm
    • double (entrée jumelée)

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 000730

RFA, 564 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 000730

IFC, 105 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements