Actionneur combiné KNX store et chauffage

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
encastré
Réf. 2164 00
2164 00
236,83 EUR
EAN 4010337075936
UV 1
SP 06
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 07/22
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Articles de fin de série. Disponible jusqu’à épuisement des stocks.

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Affectation libre des fonctions commuter, varier, store et transmetteur de valeur aux entrées.
  • Objet de verrouillage pour le verrouillage d'entrées individuelles.
  • Comportement au retour de la tension de bus paramétrable séparément pour chaque entrée.
  • Limitation du débit de télégramme.
  • Fonction commutation: deux objets de commutation indépendants présents pour chaque entrée et un libérable, commande réglable de manière indépendante pour le flanc montant et le flanc descendant (MARCHE, ARRET, COMMUTATION, pas de réaction).
  • Fonction variation d'intensité: commande un bouton ou deux boutons, temps entre variation et commutation et pas de variation réglables, possibilité de répétition du télégramme et d'envoi d'un télégramme d'arrêt.
  • Fonction store: commande réglable pour flanc montant (pas de fonction, MONTER, DESCENDRE, COMMUTATION), concept de commande paramétrable (pas à pas – mouvement – pas à pas ou déplacement – pas à pas), délai entre fonctionnement courte durée et longue durée réglable, temps de déplacement des lamelles réglable.
  • Fonction transmetteur de valeur et poste secondaire d'ambiance d'éclairage: flanc (bouton-poussoir comme contact normalement ouvert, bouton-poussoir comme contact normalement fermé, interrupteur) et valeur pour le flanc paramétrables, changement de valeur possible pour le transmetteur de valeur par actionnement long du bouton-poussoir, poste secondaire d'ambiance d'éclairage avec fonction de mémorisation également mémorisation de l'ambiance possible sans appel préalable.
  • L'actionneur combiné store et chauffage est une combinaison d'un actionneur de store avec un actionneur de chauffage et dispose de trois entrées binaires, avec lesquelles, dans l'état de livraison, on peut commander le store, le volet roulant, l'auvent ou le clapet d'aération raccordé.
  • Mode de fonctionnement paramétrable: stores, volets roulants, auvents ou clapets d'aération.
  • Temps de marche paramétrables séparément avec allongement du temps de marche pour les courses dans la position finale supérieure.
  • Confirmation de la position du store ou des lamelles. Fonctions de confirmation cycliques actives ou passives (objet lisible).
  • Affectations à jusqu'à cinq fonctions de sécurité différentes (trois alarmes de vent, une alarme de pluie, une alarme de gel), au choix avec surveillance cyclique.
  • Fonction de protection contre le soleil avec activation possible de positions fixes ou variables des stores ou des lamelles.
  • Intégration dans des commandes d'ombrage complexes, au choix avec chauffage/refroidissement automatiques et fonction de présence.
  • Comportement réglable en cas de panne de la tension de bus et de rétablissement de celle-ci.
  • Les confirmations peuvent être temporisées après le retour de la tension de bus.
  • Fonction de position forcée réalisable pour chaque sortie de store.
  • Implication possible dans des ambiances, max. huit ambiances internes sont paramétrables par canal.
  • Fonction mémoire pour ambiances d'éclairage.
  • Sortie pouvant être commandée par une grandeur réglante (1 bit ou 1 octet).
  • Message de confirmation d'état (1 bit ou 1 octet) par sortie automatique ou sur demande de lecture.
  • Commande de vanne (ouverte/fermée sans tension) paramétrable.
  • Mode été ou hiver sélectionnable via un objet.
  • Surveillance cyclique de la grandeur réglante: si un télégramme de grandeur réglante fait défaut pendant un temps de surveillance, la sortie se met en fonctionnement de secours et un message d'alarme est envoyé.
  • Chaque sortie peut être verrouillée dans une position forcée, des valeurs différentes sont possibles pour le fonctionnement d'été et le fonctionnement d'hiver.
  • Comportement en cas de panne de la tension de bus et au retour de celle-ci paramétrable séparément pour chaque sortie.
  • Message de surcharge et de court-circuit réglable via une objet.
  • Commande des servomoteurs en fonctionnement de commutation ou en fonctionnement de modulation d'impulsion en largeur.
  • Fonction de protection contre une vanne grippée.

Technical data

Température ambiante:
-5 °C à +45 °C

KNX moyen:
TP1-64 (à partir de l'index I02 TP1-256)

Tension nominale:
AC 230/240 V, 50/60 Hz

Sortie de store
Courant de commutation:
3 A / AC 1
Moteurs AC 230 V:
600 VA

Sortie de chauffage
Contact de commutation:
Triac
Courant de commutation:
5 à 25 mA
Nombre d'entraînements par sortie:
max. 2

Nombre d'entrées:
3 x libre de potentiel

Indications

  • Montage dans un boîtier pour appareil (recommandation boîtier électronique de la société Kaiser). Encastré, référence Kaiser: 1068-02, paroi creuse, référence Kaiser: 9062-94, sans halogènes, référence Kaiser: 9062-74.
  • Le raccordement des sorties se fait via un câble souple d'env. 20 cm de long.
  • Le raccordement des entrées binaires et du bus KNX se fait via un câble de raccordement hexapolaire d'env. 30 cm de long, qui peut être prolongé jusqu'à max. 5 m.
  • Homologation VDE selon EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Dimensions en mm

48 51 28

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Actionneur combiné store et chauffage
Base de données de produits

Base de données de produits à partir d'ETS3.0d

Réf. 2164 00

VD4, 309 Kb

Charger


Actionneur combiné, Actionneur de store simple encastré, Actionneur de chauffage simple encastré
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 2164 00
2165 00
2166 00

PDF, 1.146 Kb

Charger


Téléchargement (de)


Kombiaktor Jalousie und Heizung
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Réf. 2164 00

PDF, 6.917 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements