Les appareils de système KNX RF permettent d'intégrer à la structure KNX via ETS les tastsensors RF pour KNX et les télécommandes RF pour KNX.
Caractéristiques
Caractéristiques
L'appareil sert d'interface à la communication sans fil entre un ordinateur personnel et une installation KNX via KNX RF (radio).
La liaison vers l'ordinateur s'effectue via un emplacement USB (USB 2.0 type A).
A l'aide de la clé USB, il est possible d'effectuer l'adressage, la programmation et le diagnostic des appareils KNX via le logiciel de mise en service à partir de la version ETS5.
Téléchargement rapide des applications volumineuses grâce à la prise en charge de trames longues à partir de ETS5.
Prend en charge KNX Data Secure, de sorte que les télégrammes cryptés peuvent être transmis.
Technical data
KNX moyen:
RF1.R
Mode de mise en service:
Mode S
Alimentation en tension:
DC 5 V via emplacement USB
Version USB:
2.0 ou plus
Connexion USB:
Type A
Température ambiante:
-5 °C à +45 °C
Humidité relative:
max. 80 % (sans condensation)
Fréquence radio:
868,3 MHz
Puissance d'émission:
Max. 20 mW
Portée (champ libre):
env. 100 m
Indications
Convient à un ordinateur personnel ou un ordinateur portable avec système d'exploitation Windows.
Installation automatique de la communication par ordinateur personnel via profil HID.
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.