Capteur CO2 avec régulateur d'humidité de l'air et thermostat d´ambiance pour KNX
System 55

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 2104 01
2104 01
375,22 EUR
EAN 4010337084464
UV 1
SP 06
blanc brillant
Réf. 2104 03
2104 03
375,22 EUR
EAN 4010337084471
UV 1
SP 06
blanc satiné
Réf. 2104 27
2104 27
375,22 EUR
EAN 4010337084495
UV 1
SP 06
anthracite
Réf. 2104 28
2104 28
377,90 EUR
EAN 4010337084501
UV 1
SP 06
teinte alu
Réf. 2104 26
2104 26
381,10 EUR
EAN 4010337084488
UV 1
SP 06
noir mat
Réf. 2104 005
2104 005
381,10 EUR
EAN 4010337037231
UV 1
SP 06
gris mat
Réf. 2104 015
2104 015
381,10 EUR
EAN 4010337083047
UV 1
SP 06
acier inoxydable
Réf. 2104 600
2104 600
387,71 EUR
EAN 4010337021506
UV 1
SP 06
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/23
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Capteur de CO₂ avec un couplage de bus KNX intégré et deux entrées binaires pour la mesure de la concentration en dioxyde de carbone, de l'humidité relative de l'air et de la température ambiante.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Surveillance de valeur limite pour la concentration en CO2 et l'humidité de l'air.
  • Alarme de point de rosée p. ex. pour plafonds froids et jardins d'hiver, afin d'éviter l'apparition éventuelle de moisissures
  • Deux entrées binaires pour le raccordement de contacts libres de potentiel.
  • Porte logique pour des fonctions d'interconnexion simples.

Capteur

  • Pour le capteur CO2, on peut régler au maximum quatre valeurs limites différentes.
  • Adaptation à l'altitude locale au-dessus du niveau de la mer.
  • Pour le capteur d'humidité, on peut régler au maximum deux valeurs limites.

Régulateur

  • 5 modes de fonctionnement: Komfort, veille, nuit, protection contre le gel/chaleur et verrouillage du régulateur (p. ex. mode de point de rosée).
  • Fonctions de chauffage/refroidissement: chauffer, refroidir, chauffer et refroidir, chauffage de base et d'appoint, refroidissement de base et d'appoint.
  • Paramètres de réglage prédéfinis pour radiateurs et refroidisseurs courants.
  • Régulateur désactivable (fonctionnement de point de rosée) ou verrouillage possible du régulateur ou de la commande du régulateur.
  • Fonction de protection de vanne (la vanne est ouverte de manière cyclique toutes les 24 heures).
  • Types de régulation: régulation PI continue, régulation PI tout ou rien (modulation d'impulsion en largeur) et régulation tout ou rien à 2 points (marche/arrêt).

Entrées

  • Affectation libre des fonctions commuter, varier, store et transmetteur de valeur aux entrées.
  • Objet de verrouillage pour le verrouillage d'entrées individuelles.
  • Comportement paramétrable au retour de la tension de bus.
  • Limitation du débit de télégramme.
  • Fonction commutation: deux objets de commutation indépendants présents pour chaque entrée et un libérable, commande réglable de manière indépendante pour le flanc montant et le flanc descendant (MARCHE, ARRET, COMMUTATION, pas de réaction).
  • Fonction variation d'intensité: commande un bouton ou deux boutons, temps entre variation et commutation et pas de variation réglables, possibilité de répétition du télégramme et d'envoi d'un télégramme d'arrêt.
  • Fonction store: Instruction réglable pour flanc montant (pas de fonction, MONTER, DESCENDRE, COMMUTATION), concept de commande paramétrable, délai entre fonctionnement courte durée et longue durée réglable, temps de déplacement des lamelles réglable.
  • Fonction transmetteur de valeur et poste secondaire d'ambiance d'éclairage: flanc (bouton-poussoir comme contact normalement ouvert, bouton-poussoir comme contact normalement fermé, interrupteur) et valeur pour le flanc paramétrables, changement de valeur possible pour le transmetteur de valeur par actionnement long du bouton-poussoir, poste secondaire d'ambiance d'éclairage avec/sans fonction de mémorisation.

Technical data

KNX moyen:
TP1-64

Plage de mesure
Concentration en CO2:
0 à 2000 ppm
Humidité de l'air:
10 à 95 % d'humidité rel.

Longueur de câble des entrées:
max. 5 m

Classe de protection:
III

Profondeur d'encastrement:
23 mm

Température ambiante:
0 °C à +45 °C

Indications

  • Le capteur de CO2 ne possède pas d'éléments de commande ou d'affichage.
  • Lors du raccordement des entrées externes, on recommande l'utilisation d'un boîtier à bornes d'interrupteur.
  • Aucun coupleur de bus séparé n'est nécessaire pour le fonctionnement du capteur CO2.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Téléchargement (en)


CO2-Sensor with humidity and room temperature controller
Operating instructions

Operating instructions.

Réf. 2104 ..

PDF, 1.114 Kb

Charger


CO2-Sensor with humidity and room temperature controller
Technical Documentation

Technical documentation.

Réf. 2104 ..

PDF, 5.976 Kb

Charger


CO2-Sensor with humidity and room temperature controller
Product database

Product database from ETS3.0d, 5.654 KByte.

Réf. 2104 ..

VD4, 5.654 Kb

Charger


Téléchargement (de)


CO2-Sensor mit Luftfeuchte- und Raumtemperatur-Regler
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Réf. 2104 ..

PDF, 5.437 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements