Module bouton-poussoir de coupleur de bus KNX 1x avec commande à 1 point et LED d'état

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 0181 00
0181 00
82,54 EUR
EAN 4010337181002
UV 1/5
SP 06
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 07/22
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Article de fin de série. Livrable jusqu'à 12/2022.

Accessoires nécessaires

Pièce de rechange en option

Le bouton-poussoir de coupleur de bus est l'interface entre le système KNX et l'utilisateur.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Sur le bouton-poussoir de coupleur de bus 1x avec commande à 1 point (bascule inclinée), on peut clipser les bascules 1x des gammes d'interrupteurs encastrés.
  • En cas d'utilisation de la LED d'état, prière de prévoir des bascules avec fenêtre de contrôle.
  • Avec le bouton-poussoir de coupleur de bus 1x avec commande à 1 point, on peut réaliser les fonctions de commutation (touches).
  • Affichage LED pour: allumage permanent ou extinction permanente ou état.

Technical data

KNX moyen:
TP1-64

Raccordement KNX:
Borne de raccordement et de dérivation

Profondeur d'encastrement:
31 mm

Température ambiante:
-5 °C à +45 °C

Indications

  • Convient pour fixation par griffes.
  • Pour la gamme d'interrupteurs Gira TX_44, IP20, prière d'utiliser le cadre adaptateur et le cache du System 55.
  • L'intégration dans la gamme d'interrupteurs Gira F100 n'est pas possible.
  • Intégration dans Gira F100 pas possible.

Etendue de la livraison

  • Borne de raccordement et de dérivation KNX comprise dans la livraison.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 018100

RFA, 452 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 018100

IFC, 15 Kb

Charger


Bouton-poussoir coupleur de bus
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 0181 00
0182 00
0184 00
0185 00

PDF, 121 Kb

Charger


Téléchargement (de)


Taster-Busankoppler 1fach mit Einpunktbedienung und Status-LED
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Réf. 0181 00

PDF, 86 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements