Prise SCHUKO 16 A 250 V~ à clapet

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 0454 01
0454 01
12,67 EUR
EAN 4010337454014
UV 1/5
SP 01
blanc brillant
Réf. 0454 03
0454 03
12,67 EUR
EAN 4010337454038
UV 1/5
SP 01
blanc satiné
Réf. 0454 27
0454 27
12,67 EUR
EAN 4010337454274
UV 1/5
SP 01
anthracite
Réf. 0454 28
0454 28
13,75 EUR
EAN 4010337454281
UV 1/5
SP 11
teinte alu
Réf. 0454 26
0454 26
17,50 EUR
EAN 4010337454267
UV 1/5
SP 11
noir mat
Réf. 0454 005
0454 005
17,50 EUR
EAN 4010337037583
UV 1/5
SP 11
gris mat
Réf. 0454 015
0454 015
17,50 EUR
EAN 4010337081012
UV 1/5
SP 11
acier inoxydable
Réf. 0454 600
0454 600
24,22 EUR
EAN 4010337021490
UV 1/5
SP 11
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
32 mm

section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications

  • Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre
  • En relation avec le set de joints et le cadre de finition (1x à 5x) des gammes d'interrupteurs Standard 55 et Gira E2, on peut installer les prises SCHUKO à clapet protégées contre l'eau au degré de protection IP44.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 045401

RFA, 364 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 045401

IFC, 14 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements