Module HDMI et connecteur femelle SAT-F
Douille

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 5675 01
5675 01
135,63 EUR
EAN 4010337461753
UV 1/5
SP 01
blanc brillant
Réf. 5675 03
5675 03
135,63 EUR
EAN 4010337461760
UV 1/5
SP 01
noir mat
Réf. 5675 10
5675 10
135,63 EUR
EAN 4010337461777
UV 1/5
SP 01
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 07/22
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Un des articles suivants :
 

Cadre de montage Cadre de montage clapet

Caractéristiques

Technical data

Profondeur d'encastrement
Douille:
min. 20 mm

Impédance caractéristique pour SAT:
75 Ω

Pour conducteur intérieur:
Ø0,6 à 1 mm

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.