Tension nominale:
AC 230 V, 50 Hz
Tension de crête de dimensionnement:
4 kV
Puissance de raccordement:
2200 W
Abaissement nocturne:
env. 4 K
Classe d'énergie:
IV = 2 %
Température ambiante:
0 °C à +25 °C
section de raccordement:
1 à 2,5 mm²
Conducteur de raccordement:
4 m