Thermostat d´ambiance 24/10 (4) A~ avec contact normalement fermé

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 0391 01
0391 01
97,95 EUR
EAN 4010337391012
UV 1/5
SP 02
blanc brillant
Réf. 0391 03
0391 03
97,95 EUR
EAN 4010337391036
UV 1/5
SP 02
blanc satiné
Réf. 0391 27
0391 27
97,95 EUR
EAN 4010337391272
UV 1/5
SP 02
anthracite
Réf. 0391 28
0391 28
100,71 EUR
EAN 4010337391289
UV 1/5
SP 02
teinte alu
Réf. 0391 26
0391 26
104,93 EUR
EAN 4010337391265
UV 1/5
SP 02
noir mat
Réf. 0391 005
0391 005
104,93 EUR
EAN 4010337037422
UV 1/5
SP 02
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/23
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Article de fin de série. Livrable jusqu'à 09/2022.
Article de remplacement 2473 00, 2702 ..

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Technical data

Tension nominale:
AC 24 V

Courant nominal:
10 (4) A

Puissance de raccordement:
env. 240 W

Différence de température de commutation:
env. 0,5 K

Abaissement nocturne:
env. 4 K

Classe d'énergie:
I = 1 %

Profondeur d'encastrement:
25 mm

Température ambiante:
+5 °C à +30 °C

Indications

  • Uniquement pour fixation par vis.
  • Construction plate.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.