détecteur de pluie

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 0586 00
0586 00
398,75 EUR
EAN 4010337586005
UV 1
SP 06
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/21
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Article de fin de série. Livrable jusqu'à 12/2021.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Le détecteur de pluie avec protection contre le gel jusqu'à -20 °C et détection de neige sert à la détection de la pluie, de la neige ou du gel pour la protection d'auvents, de jardins d'hiver, de ventilations de toiture, etc.
  • La détermination de la quantité de précipitations peut être réglée dans le bloc d'alimentation du capteur de pluie à l'aide d'un commutateur DIL à 2 pôles.

Technical data

Tension de service
Bloc d'alimentation:
AC 230 V, 50 Hz
Capteur de pluie:
12 à DC 24 V

Puissance absorbée:
env. 4,5 VA

Contact de relais:
5 A sous 250 V/50 Hz, libre de potentiel

Indice de protection
Bloc d'alimentation:
IP40
Capteur de pluie:
IP65

Raccordement
Capteur de pluie/bloc d'alimentation:
6 x 0,5 mm², DC 12 à 24 V
Bloc d'alimentation/entrée binaire:
2 x 0,5 mm², AC 230 V
Alimentation bloc d'alimentation:
3 x 1,5 mm², AC 230 V

Longueur de câble capteur de pluie/bloc d'alimentation:
max. 150 m

Etendue de la livraison

  • Les câbles de raccordement ne sont pas compris dans la livraison.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements