Alimentation en tension pour la station météo et le chauffage incorporé du capteur de vent 0 – 10 V, du capteur de pluie 0 / 10 V, etc.
Technical data
Tension nominale
primaire:
AC 230 V 50/60 Hz
secondaire:
AC 24 V
Courant nominal secondaire:
1 A
Raccordements:
Bornes à vis
section de raccordement:
max. 4 mm²
Température ambiante:
-5 °C à +45 °C
Dimensions
Unités modulaires (UM):
4
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.