Gira utilise des cookies pour les sites Internet du domaine gira.de.En utilisant notre site Internet, vous acceptez que des cookies soient activés. Apprenez-en plus sur les cookies que nous ou des tiers utilisons et sur vos possibilités de les désactiver dans notre déclaration de protection des données.

Capteur de vent 0 – 10 V avec chauffage


566,39 EUR
Réf. 0580 00
EAN 4010337580003
UV 1
SP 06

Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/21
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Article de fin de série. Disponible jusqu'à 10/2021.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

  • Capteur de vent pour la saisie et l'évaluation de la vitesse du vent (0,7 à 40 m/s). La vitesse de rotation est évaluée et transformée en un signal de sortie de 0 à 10 V.
  • Un chauffage incorporé permet le fonctionnement sans erreur même en cas de gel.
  • Le capteur de vent peut être utilisé en combinaison avec la station météo de base ou l'interface de capteur analogique.
  • L'alimentation nécessaire (24 V DC) pour l'électronique est mise à disposition par ces appareils.
  • Une tension supplémentaire de 24 V AC/DC est nécessaire pour le chauffage. Un transformateur de chauffage peut être utilisé pour cette tension.
  • Un raccordement à des systèmes d'autres fabricants est également possible.

Technical data

Plage de mesure:
0,7 à 40 m/s

Sortie électr.:
0 à 10 V

Alimentation externe
Tension:
DC 24 V
Consommation de courant:
env. 12 mA (sans chauffage)

Chauffage:
Elément CTP (80 °C) 24 V AC/DC

Sollicitation due au vent:
max. 60 m/s brièvement

Température ambiante:
-25 °C à +60 °C

Longueur de câble:
max. 100 m

Position de montage:
quelconque

Indications

  • L'appareil convient pour le montage en extérieur.

Etendue de la livraison

  • Le support pour le montage du capteur est compris dans la livraison.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Capteur de vent chauffant, Capteur de pluie 0/10V
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Charger
Réf.
0579 00
0580 00
Format de fichier
PDF
Taille du fichier
240 Kb

Liste de pièces

0 articles
Liste de pièces