Gira utilise des cookies pour les sites Internet du domaine gira.de.En utilisant notre site Internet, vous acceptez que des cookies soient activés. Apprenez-en plus sur les cookies que nous ou des tiers utilisons et sur vos possibilités de les désactiver dans notre déclaration de protection des données.

Capteur crépusculaire 0 – 10 V


Apparent protégé contre l'eau
163,64 EUR
Réf. 0572 00
EAN 4010337572008
UV 1
SP 06

Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/21
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Article de fin de série. Disponible jusqu'à 10/2021.

Accessoires optionnels

Caractéristiques

  • Capteur de crépuscule pour la détection et l'évaluation de la luminosité.
  • Le capteur de crépuscule peut être utilisé en combinaison avec la station météo de base ou l'interface de capteur analogique.
  • L'alimentation nécessaire (24 V DC) est mise à disposition par ces appareils.
  • Un raccordement à des appareils d'autres fabricants est également possible.
  • L'appareil convient pour le montage en extérieur et est équipé d'un élément d'équilibrage de pression (membrane climatique) afin d'éviter les problèmes d'humidité.
  • La luminosité détectée est convertie en un signal de sortie analogique linéaire de 0 à 10 V.

Technical data

Plage de mesure:
0 à 255 lux, linéaire

Sortie:
0 à 10 V DC (résistant aux courts-circuits)

Alimentation externe
Tension:
DC 24 V
Consommation de courant:
env. 5 mA

Température ambiante:
-30 °C à +70 °C

Longueur de câble:
max. 100 m

Câble recommandé:
3 x 0,25 mm²

Position de montage:
quelconque

Indice de protection:
IP65

Dimensions en mm

Boîtier: L 90 H 58 P 35

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Capteur de crépuscule / luminosité / température
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Charger
Réf.
0572 00
0576 00
0577 00
Format de fichier
PDF
Taille du fichier
156 Kb

Liste de pièces

0 articles
Liste de pièces