Bouton-poussoir d'appel avec contact à fiche de connexion secondaire et connecteur femelle de diagnostic
System 55

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc brillant
Réf. 2906 03
2906 03
108,72 EUR
EAN 4010337061809
UV 1/5
SP 34
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
  • Déclenchement d'appel ou d'appel d'urgence via la touche d'appel rouge avec lampe d'orientation ou de tranquillisation.
  • Connecteur femelle pour déclenchement d'appel ou d'appel d'urgence via un appareil de commande raccordé.
  • Surveillance de circuit d'appel en cas de débranchement de connecteur.
  • Déclenchement de l'appel de diagnostic par un appareil médico-technique raccordé.

Technical data

Raccordement:
10 x borne vissée

Contact à fiche de connexion secondaire:
Connecteur femelle RJ45

Connecteur femelle de diagnostic:
Connecteur femelle RJ11

Indications

  • Remarque importante concernant l'utilisation conforme !
    Le raccordement de dispositifs médicaux actifs à la prise de diagnostic est de la seule responsabilité de l'exploitant. De ce fait, le système d'appel Gira devient partie intégrante d'un système électrique médical et il ne doit être utilisé que pour la transmission d'informations. Il ne doit pas être utilisé en tant que partie d'un système d'alarme réparti selon DIN EN 60601-1-8 étant donné qu'une transmission fiable des signaux (alarmes) n'est pas garantie. En cas de modification de l'affectation par l'exploitant (utilisation non-conforme), et si le système d'appel fait partie d'un système de produit médical pour la transmission d'alarmes, il s'agit d'une fabrication propre au sens de l'article, 11 alinéa 6, en liaison avec l'annexe VIII de la directive 93/42/CEE. Si un exploitant utilise le système d'appel Gira comme partie d'un système d'alarme réparti selon la définition de la norme DIN EN 60601-1-8, il exploite alors le système d'appel Gira en dehors de l'utilisation conforme définie par Gira.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.