Tension nominale:
AC 230 V, 50/60 Hz
Mise en attente:
max. 0,5 W
Température ambiante:
-5 °C à +45 °C
puissance de commutation AC 230 V:
16 A / AC 1
Puissance de raccordement
Lampes à incandescence:
2300 W
Transformateur bobiné:
1000 VA
tubes fluorescents non compensés:
920 VA
Lampe fluorescente compacte:
typ. 500 W
Charge capacitive:
690 VA (560 µF)
section de raccordement:
max. 4 mm²
Longueur de le câble de données:
max. 3 m