Télécommande radio eNet 4x

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
anthracite
Réf. 5354 10
5354 10
71,36 EUR
EAN 4010337774099
UV 1
SP 42
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 07/22
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Actuellement non disponible à la commande. Probablement à nouveau disponible en octobre 2023.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Les émetteurs radio eNet transmettent les instructions de commutation, de variation et de commande de stores aux récepteurs radio eNet correspondants.
  • Deux touches correspondent respectivement à un canal.
  • Paire de touches réglable respectivement comme fonction de canal ou d'ambiance.
  • LED d'état.
  • Appareil sur piles.

Réglable avec serveur eNet:

  • Transmission radio entièrement cryptée (AES-CCM) dès la version logicielle 2.0 du serveur eNet.
  • Signalisation de l'état de transmission désactivable.
  • Verrouillages de commande.
  • Ambiances tout marche ou tout arrêt, ambiances de valeur seuil et ambiances individuelles configurables.
  • Configuration de la touche d'ambiances via l'application eNet SMART HOME (règles du si-alors) pour le déclenchement d'actions, d'ambiances et d'horloges programmables.
  • Mise à jour du logiciel d'appareil.

Technical data

Température ambiante:
-5 °C à +45 °C

Fréquence radio:
868,3 MHz

Portée (champ libre):
env. 100 m

Tension nominale:
DC 3 V

Pile
Type:
CR 2450N
N° UN:
3091

Indications

  • Les piles comprises dans la livraison sont des biens de consommation et doivent être remplacées régulièrement. Respectez les prescriptions d'élimination de piles usagées.

Etendue de la livraison

  • Piles comprises dans la livraison.

Dimensions en mm

L 53 H 93 P 15,5

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Télécommande radio double, Télécommande radio quadruple
Modes d'emploi

Manuel d’utilisation.

Réf. 5352 10
5354 10

PDF, 267 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements