Boîtier de jonction au réseau blindée cat.6A avec un connecteur femelle RJ45 (8) pour des débits de transmission de données allant jusqu'au standard 10 Gigabit Ethernet selon IEEE 802.3an.
Sortie oblique à 45° pour montage en goulotte, en caisson et encastré.
Entrée de câble possible de toutes les directions en huit pas de 45°.
Technical data
Profondeur d'encastrement:
33 mm
Indications
Uniquement pour fixation par vis.
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.