Interface de bouton-poussoir DCS 2x

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 1210 00
1210 00
41,75 EUR
EAN 4010337210009
UV 1/5
SP 18
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 11/22
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • L’interface de bouton-poussoir DCS 2x sert à transposer un signal de bouton-poussoir sans potentiel sur le BUS Gira de communication de porte.
  • L’interface de bouton-poussoir DCS dispose de deux entrées indépendantes l’une de l’autre destinée au raccordement d’interrupteurs-poussoirs sans potentiel.
  • Les entrées peuvent soit être utilisées pour le déclenchement d'une action de commutation (p. ex. enclencher la lumière) via l'actionneur de commutation ou l'actionneur de commutation encastré soit être affectées à une station d'appartement.
  • L’interface de boutons-poussoir DCS est conçue pour le montage dans un boîtier pour appareil, derrière un interrupteur-poussoir conventionnel.

Technical data

Alimentation en tension:
via le bus 2 fils

Température ambiante:
-5 °C à +50 °C

Indications

  • Le raccordement du bouton-poussoir se fait via un câble de raccordement à 3 conducteurs d'env. 20 cm de long. Ce câble de raccordement peut être prolongé jusqu'à max. 5 m.
  • Lors de l'affectation de l'interface de bouton-poussoir à une station d'appartement, les deux entrées se comportent différemment:
    L'entrée 1 déclenche un appel d'étage. Cette entrée est nécessaire lorsqu'on ne dispose que d'une ligne à 2 fils pour le raccordement d'une station d'appartement y compris le bouton d'appel d'étage (p. ex. lors de la modernisation d'un système de communication de porte existant).
    L'entrée 2 déclenche un appel de porte. Cette entrée est nécessaire lorsque l'ouvre-porte automatique de la station d'appartement doit être déclenché via un bouton-poussoir mécanique.

Dimensions en mm

L 43 H 28 P 15

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Interface de bouton-poussoir double de communication de porte
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 1210 00

PDF, 220 Kb

Charger


Système de communication de porte Gira
Manuels / Principes du système

Principes de base,
exemples de planification
Système de communication de porte Gira
Principes de base, exemples de planification
Référence 1736 23

Réf.

PDF, 1.299 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements