Alimentation en tension DC 12 V 2 A

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Rail DIN
Réf. 5319 00
5319 00
72,50 EUR
EAN 4010337774037
UV 1
SP 42
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Alimentation 12 V CC pour le serveur eNet, le module de réception radio eNet et la caméra externe.

Technical data

Tension nominale
primaire:
AC 100 à 240 V, 50/60 Hz
secondaire:
DC 12 à 14 V

Courant nominal
secondaire:
2 A

Courant de fuite:
max. 250 µA

Température ambiante:
-10°C à +50°C

Dimensions

Unités modulaires (UM): 2

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 531900

RFA, 544 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 531900

IFC, 212 Kb

Charger


Alimentation 12 V DC / 2 A rail DIN
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 5319 00

PDF, 310 Kb

Charger


Système de communication de porte Gira
Manuels / Principes du système

Principes de base,
exemples de planification
Système de communication de porte Gira
Principes de base, exemples de planification
Référence 1736 23

Réf.

PDF, 1.299 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements