Passerelle DCS-IP

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
5 licences
Réf. 2620 97
2620 97
625,45 EUR
EAN 4010337620976
UV 1
SP 10
10 licences
Réf. 2620 98
2620 98
661,84 EUR
EAN 4010337620983
UV 1
SP 10
20 licences
Réf. 2620 99
2620 99
735,54 EUR
EAN 4010337620990
UV 1
SP 10
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/22
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Accessoires optionnels

Appareils de commande comme station d'appartement

Gira G1 Power over Ethernet Gira G1 230 V Gira G1 24 V

Caractéristiques

Caractéristiques

    Étendue des fonctions élargie après la mise à jour du micrologiciel

    • Les fonctions sont mises à disposition par l’actualisation gratuite du micrologiciel de la passerelle DCS-IP, elles ne sont pas comprises dans le prix d’achat. Pour pouvoir utiliser les fonctions étendues, une carte microDHSC doit être installée dans la passerelle DCS-IP (recommandation : SDHC 2 Go min. / 32 Go max. ).
    • Avec la mise à jour du micrologiciel, la passerelle DCS-IP est élargie à la fonction "Annonce individuelle".
    • En relation avec le HomeServer Gira ou le FacilityServer Gira, des fichiers audio peuvent être reproduits de manière ciblée. Des messages d'état de l'installation KNX peuvent ainsi être p. ex. reproduits aux stations de porte à l'aide de textes d'annonce définis.

    DCS-communicator

    • Avec le logiciel « DCS-communicator », les ordinateurs courants et les appareils de commande basés sur PC peuvent être utilisés comme station d'appartement via la connexion réseau.
    • DCS-communicator offre toutes les fonctions d'une station d'appartement vidéo, comme p. ex. la prise d'appel, l'allumage de la lumière (en liaison avec un actionneur de commutation) ou l'ouverture de la porte.
    • La connexion au Gira HomeServer ou au Gira FacilityServer via un plugin permet la visualisation dans l'interface Gira.
    • Via des modules logiques, il est possible de réaliser de nouvelles possibilités d'application, comme p. ex. le contrôle d'accès via les produits Gira Keyless In.

    Mise en service

    • L'ordinateur de mise en service doit disposer d'un navigateur actuel (p. ex. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome).

    DCS mobile

    • Intégration des terminaux mobiles disposant du système d'exploitation Android ou iOs au système de communication de porte Gira.
    • Vous trouverez l'application « Gira DCS mobile » dans l'App Store pour iOS et Android.
    • Pour l'accès à distance, la communication est cryptée au moyen du protocole Secure Data Access intégré, également utilisé pour le Gira S1.

    Technical data

    Tension nominale:
    DC 24 V

    Puissance absorbée
    Conversation:
    5,0 W
    Mise en attente:
    1,6 W

    Raccordements
    Alimentation:
    2 x borne vissée
    Bus 2 fils OUT:
    2 x borne vissée
    Bus 2 fils IN:
    2 x borne vissée
    Connexion de réseau:
    1 x RJ45, 10/100 Mbit

    Résolution supportée:
    CIF avec résolution d'écran standard

    Température ambiante:
    -5 °C à +50 °C

    Indications

    • Les modèles de licence suivants sont disponibles:
      • 2627 97: 5 DCS-Communicator actifs simultanément
      • 2627 98: 10 DCS-Communicator actifs simultanément
      • 2627 99: 20 DCS-Communicator actifs simultanément
    • Pour les modèles de licence, il faut tenir compte du fait que le DCS-communicator peut être installé sur un nombre quelconque d'appareils finaux. Le nombre mentionné dans le modèle de licence indique simplement le nombre de DCS-Communicator qui sont simultanément en session.
    • L'alimentation pour communication de porte est requise en supplément pour l'alimentation de la passerelle DCS-IP.
    • La mise en service de la passerelle IP DCS se fait à l'aide de l'interface Web. Pour la mise en service via l'interface Web, l'ordinateur de mise en service doit disposer d'un navigateur actuel (p. ex. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome).
    • Le Gira AppShop est le marché des solutions et utilisations intéressantes de la domotique intelligente. On y trouve désormais plus de 200 applications, dont des descriptions d'application, des plugins, des modèles fonctionnels, des modules logiques et des exemples de projets. Découvrez dès maintenant les applications pour la passerelle DCS-IP.
      www.appshop.gira.de.

    Etendue de la livraison

    • Carte 8 Go microSDHC comprise dans la livraison.

    Dimensions

    Unités modulaires (UM): 6

    Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

    Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

    A propos de la base de données de média

    Autres liens

    Le Gira AppShop est le marché des solutions et utilisations intéressantes de la domotique intelligente. Plus de 200 applications y sont disponibles actuellement : des descriptions d'application, des plugins, des modèles fonctionnels, des modules logiques et des exemples de projets.
    En savoir plus

    Téléchargement


    Fiche technique

    PDF

    Charger


    Texte d'appel d'offresu

    TXT

    Charger


    Configuration de la retransmission mobile
    Modes d'emploi

    Le présent document décrit la configuration de la retransmission mobile d'un appel de porte au moyen de la passerelle IP DCS Gira et de l'application mobile « Gira DCS mobile ».

    Réf. 2620 97
    2620 98
    2620 99

    PDF, 1.379 Kb

    Charger


    Passerelle TKS-IP
    Modes d'emploi

    Mode d'emploi

    Réf. 2620 97
    2620 98
    2620 99

    PDF, 1.102 Kb

    Charger


    TKS-Communicator
    Modes d'emploi

    Mode d'emploi (Formulaire)

    Réf. 2620 97
    2620 98
    2620 99

    PDF, 229 Kb

    Charger


    Information de commande Caractéristiques Téléchargements