Module interrupteur et bouton-poussoir à bascule 10 AX 250 V~ interr. va-et-vient / B-P va-et-vient

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Interrupteur va-et-vient / bouton-poussoir va-et-vient
Réf. 0139 00
0139 00
24,96 EUR
EAN 4010337022725
UV 1/5
SP 01
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 07/22
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Un des articles suivants :
 

Basc.2x basc. 2x + set IP44

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Interrupteur et bouton-poussoir à bascule pour lequel la bascule de gauche est un interrupteur et la bascule de droite un bouton-poussoir.
  • Pour commuter et changer la couleur de la luminaire d'orientation LED.
  • Pour la commande manuelle de détecteurs de mouvement.
  • Pour la commande de postes secondaires de variateurs.
  • Pour la commande d'un éclairage commuté.

Technical data

Profondeur d'encastrement:
32 mm

section de raccordement
pour conducteurs rigides et souples jusqu'à:
2,5 mm²

Puissance nominale
LEDi/ CFLi:
100 W

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.