Module B-P à bascule 10 AX 250 V~bouton-poussoir va-et-vient 2x

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Inverseur double
Réf. 0155 00
0155 00
27,75 EUR
EAN 4010337155003
UV 10
SP 01
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Un des articles suivants:
 

Basc.2x basc. 2x + set IP44

Caractéristiques

Technical data

Profondeur d’encastrement:
32 mm

section de raccordement
pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à:
2,5mm²

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 015500

RFA, 436 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 015500

IFC, 15 Kb

Charger


Commutateur/bouton-poussoir
Instructions de montage

Schéma de raccordement du module bouton-poussoir à bascule pour interrupteur va-et-vient/interrupteur va-et-vient

Réf. 0155 00

PDF, 69 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements