Commutateur va-et-vient double

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc
Réf. 0128 40
0128 40
EUR
EAN 4010337128403
UV 1/5
SP 01
gris
Réf. 0128 42
0128 42
EUR
EAN 4010337128427
UV 1/5
SP 11
Rouge
Réf. 0128 43
0128 43
EUR
EAN 4010337128434
UV 1/5
SP 11
bleu
Réf. 0128 46
0128 46
EUR
EAN 4010337128465
UV 1/5
SP 11
noir
Réf. 0128 47
0128 47
EUR
EAN 4010337128472
UV 1/5
SP 11
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Articles de fin de série. Livrables jusqu’en 05/2024.

Pièce de rechange en option

Caractéristiques

Technical data

Profondeur d’encastrement
0125 ..:
28 mm
0128 ..:
32 mm

section de raccordement
pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à:
2,5mm²

Puissance nominale
LEDi/ CFLi:
100 W

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.