Thermostat 230/10 (4) A~ avec contact normalement ouvert et capteur pour chauffage électrique par le sol

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc brillant
Réf. 0394 112
0394 112
189,39 EUR
EAN 4010337045090
UV 1
SP 02
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 07/22
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Article de fin de série. Livrable jusqu'à 10/2022.
Article de remplacement 2474 00, 2706 ..

Caractéristiques

Caractéristiques

  • En l'espace d'une heure de chauffage continu, le thermostat d'ambiance interrompt automatiquement le chauffage pendant 5 min (le chauffage est mis à l'arrêt. Exigence selon EN 50559).

Technical data

Tension nominale:
AC 230 V, 50 Hz

Courant nominal:
10 (4) A

Tension de crête de dimensionnement:
4 kV

Puissance de raccordement:
2200 W

Abaissement nocturne:
env. 4 K

Classe d'énergie:
IV = 2 %

Température ambiante:
0 °C à +25 °C

Conducteurs rigides
section de raccordement:
1 à 2,5 mm²

Capteur externe
Conducteur de raccordement:
4 m
prolongeable:
max. 50 m
prolongeable:
2 x 1,5 mm²

Indications

  • Uniquement pour fixation par vis.
  • Construction plate.
  • Poser le capteur externe dans un tube vide dans le plancher.
  • Le câble d'alimentation du capteur externe est prolongeable à 50 m avec une ligne à 2 conducteurs (2 x 1,5 mm²).

Etendue de la livraison

  • Le capteur dans le capuchon en matière plastique est compris dans la livraison.

Dimensions en mm

Capteur: Ø 8,5 H 40

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Thermostat pour chauffage électrique par le sol
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 0394 ..

PDF, 902 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements