Thermostat d´ambiance 24/5 (2) A~ avec inverseur

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc brillant
Réf. 0397 112
0397 112
102,51 EUR
EAN 4010337065586
UV 1/5
SP 02
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 07/22
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Article de fin de série. Livrable jusqu'à 10/2022.
Article de remplacement 2473 00, 2702 ..

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Technical data

Tension nominale:
AC 24 V

Courant nominal
Chauffage (contact normalement fermé):
10 (4) A
Refroidissement (contact normalement ouvert):
5 (2) A

Puissance de raccordement
Chauffage (contact normalement fermé):
env. 240 W
Refroidissement (contact normalement ouvert):
env. 120 W

Différence de température de commutation:
env. 0,5 K

Classe d'énergie:
I = 1 %

Profondeur d'encastrement:
25 mm

Température ambiante:
+5 °C à +30 °C

Indications

  • Uniquement pour fixation par vis.
  • Construction plate.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Thermostat 24 V avec inverseur
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 0397 ..

PDF, 102 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements