Thermostat d´ambiance 230/10 (4) A~ avec contact normalement fermé, interrupteur et témoin lumineux

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc brillant
Réf. 0392 112
0392 112
EUR
EAN 4010337045076
UV 1/5
SP 02
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/23
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Articles de fin de série. Livrables jusqu'à 10/2022.
Article de remplacement 2472 00, 2702 ..

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Technical data

Tension nominale:
AC 230 V, 50 Hz

Courant nominal:
10 (4) A

Puissance de raccordement:
2200 W

Différence de température de commutation:
env. 0,5 K

Abaissement nocturne:
env. 4 K

Classe d'énergie:
I = 1 %

Température ambiante:
+5 °C à +30 °C

Indications

  • Uniquement pour fixation par vis.
  • Construction plate.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.