Article de fin de série. Livrable jusqu'à 05/2023.
Caractéristiques
Caractéristiques
Prise avec broche de mise à la terre et réglette d'éclairage incorporée.
Les LED blanches envoient un faisceau de lumière vers le bas. On obtient ainsi un éclairage d'orientation indirect ne provoquant pas d'éblouissement gênant, même dans les chambres à coucher.
Le détecteur de crépuscule intégré enclenche automatiquement la luminaire LED à la tombée de l'obscurité et l'éteint lorsque la luminosité est suffisante.
La luminaire LED est complètement intégrée dans le cache et aucune connexion séparée n'est nécessaire.
Technical data
Puissance absorbée
Fonctionnement:
0,25 W/0,35 VA/1,5 mA
Mise en attente:
0,175 W/0,25 VA/1,0 mA
Intensité lumineuse:
0,2 cd
Profondeur d'encastrement:
29 mm
Température ambiante:
-15 °C à +40 °C
section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²
Indications
Homologué selon NF C 61-314 (2003).
Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) suivant IEC 60884-1.
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.