Capteur de vent Standard

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 0913 00
0913 00
319,19 EUR
EAN 4010337913009
UV 1
SP 06
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
  • Le capteur de vent permet par ex. de monter les stores en fonction de la force du vent. On peut ainsi protéger les lamelles de stores fragiles en cas d'apparition de fort vent.
  • L'anémomètre sert à convertir la vitesse du vent en signaux électriques.
  • Il est monté sur le toit ou à un mur de la maison et raccordé à l'unité de traitement.
  • Fonctionnement de test avec LED de test.
  • Mode test pour contrôler le fonctionnement.

Technical data

Anémomètre
Matériau du transmetteur et des coupelles:
Matière plastique (ABS), noire
Température ambiante:
-20 °C à +55 °C
Conducteur de raccordement:
JY-ST-Y 2 x 0,6 mm², longueur 3 m (extensible à 50 m max.)
Indice de protection:
IP55

Unité de traitement
Plage d'avertissement de vent:
3,3 à 24,5 m/s, réglable sur 8 niveaux
Contact de commutation:
Relais avec contact normalement ouvert libre de potentiel
Capacité de charge:
max. 2 A
Tension de service:
230 V CA
Indice de protection:
IP20

Etendue de la livraison

  • Equerre de montage comprise dans la livraison.

Dimensions en mm

Diamètre des coupelles de l'anémomètre: Ø 134 H 160

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Capteur de vent Standard
Modes d'emploi

Manuel d’utilisation.

Réf. 0913 00

PDF, 1.988 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements