Capteur de vent Standard

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 0913 00
0913 00
294,62 EUR
EAN 4010337913009
UV 1
SP 06
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 07/22
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

    Anémomètre (à coupelles)

    • Le capteur de vent permet p. ex. de relever les stores en fonction de la force du vent. On peut ainsi protéger les lamelles de stores fragiles en cas d'apparition de fort vent.
    • L'anémomètre sert à convertir la vitesse du vent en signaux électriques.
    • Il est monté sur le toit ou à un mur de la maison et raccordé à l'unité de traitement.

    Unité de traitement

    • Fonctionnement de test avec LED de test.
    • Bornes de répartiteur pour le raccordement d'un anémomètre chauffé.

    Technical data

    Anémomètre
    Matériau du transmetteur et des coupelles:
    Matière plastique (ABS), noire
    Température ambiante:
    -25 °C à +60 °C
    Conducteur de raccordement:
    LIYY 2 x 0,14 mm², longueur 3 m (prolongeable à max. 50 m

    Unité de traitement
    Plage d'avertissement de vent:
    3,3 à 24,5 m/s, réglable en 8 niveaux
    Contact de commutation:
    Relais avec contact normalement ouvert libre de potentiel
    Capacité de charge:
    max. 2 A
    Tension de service:
    AC 230 V

    Etendue de la livraison

    • Équerre de montage comprise dans la livraison.

    Dimensions en mm

    Diamètre des coupelles de l'anémomètre: Ø 134 H 160

    Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

    Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

    A propos de la base de données de média

    Téléchargement


    Fiche technique

    PDF

    Charger


    Texte d'appel d'offresu

    TXT

    Charger


    Capteur de vent Standard
    Modes d'emploi

    Manuel d’utilisation.

    Réf. 0913 00

    PDF, 2.356 Kb

    Charger


    Information de commande Caractéristiques Téléchargements