Les capteurs d'énergie radio eNet permettent la transmission radio de valeurs de tension, de courant et d'énergie au serveur eNet.
Saisie du courant et de la tension du consommateur raccordé.
Calcul de la puissance active, de la puissance réactive, de la puissance apparente et de l'énergie électrique active.
Envoi commandé par événement ou en fonction du temps de télégrammes de valeurs de mesure au serveur eNet.
Synchronisation de l'heure avec le serveur eNet.
Technical data
Tension nominale:
AC 230 V, 50/60 Hz
Température ambiante:
-5 °C à +45 °C
Plage de mesure
Electricité:
0 mA à 16 A
Puissance électrique:
0 à 3680 W
Consommation d'énergie:
0 à 99999 kWh
Fréquence radio:
868,3 MHz
Portée (champ libre):
env. 100 m
Courant de charge nominal:
16 A
section de raccordement:
max. 4 mm²
Indications
Montage dans un boîtier pour appareil, un boîtier apparent ou dans l'adaptateur d'encastrement.
Dimensions en mm
Ø 53
H 23
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.