Emetteur universel radio eNet 2x Mini

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 5453 00
5453 00
74,79 EUR
EAN 4010337774310
UV 1/5
SP 42
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/23
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Actuellement non disponible à la commande. Probablement à nouveau disponible en octobre 2023.

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Les émetteurs radio eNet transmettent les instructions de commutation, de variation et de commande de stores aux récepteurs radio eNet correspondants.
  • L'émetteur universel radio eNet permet la transmission d'instructions de commutation, de variation et de commande de stores à des récepteurs radio eNet appropriés.
  • Montage dans un boîtier pour appareil, un boîtier apparent ou dans l'adaptateur d'encastrement.
  • Détection de niveaux et changements de tension à l'entrée.
  • Raccordement d'une LED d'état externe.
  • Affichage de l'état de transmission.
  • Modes de fonctionnement : 1x commutation/variation/store, 1x fonction automatique, 2x commutation/variation/mode bouton-poussoir, 2x fonction automatique.

Réglable avec serveur eNet:

  • Transmission radio entièrement cryptée (AES-CCM) dès la version logicielle 2.0 du serveur eNet.
  • 2x store.
  • Verrouillages de commande.
  • Connexions mises en place ; libérées ou verrouillées.
  • État pour guidage forcé.
  • Ambiances tout marche ou tout arrêt, ambiances de valeur seuil et ambiances individuelles configurables.
  • Configuration de la touche d'ambiances via l'application eNet SMART HOME (règles du si-alors) pour le déclenchement d'actions, d'ambiances et d'horloges programmables.
  • Fonction répéteur.
  • Mise à jour du logiciel d'appareil.
  • Localisation de l'appareil.

Technical data

Température ambiante:
-5 °C à +45 °C

Fréquence radio:
868,3 MHz

Portée (champ libre):
env. 100 m

Tension nominale:
AC 110 V à 230 V, 50/60 Hz

Mise en attente:
0,5 W

Entrées
Longueur de câble:
max. 100 m
Courant d'entrée:
2 mA
Durée du signal:
min. 200 ms

Sortie LED d'état
Tension nominale:
AC 110 V à 230 V
Courant de sortie:
40 mA

Dimensions en mm

Ø 53 H 23

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Émetteur universel radio double Mini
Modes d'emploi

Manuel d’utilisation.

Réf. 5453 00

PDF, 1.923 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements