Prise CEBEC à clapet 16 A 250 V~ 

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 0488 01
0488 01
15,13 EUR
EAN 4010337488019
UV 10
SP 01
blanc brillant
Réf. 0488 03
0488 03
15,13 EUR
EAN 4010337488033
UV 10
SP 01
blanc satiné
Réf. 0488 27
0488 27
15,13 EUR
EAN 4010337488279
UV 10
SP 01
anthracite
Réf. 0488 28
0488 28
16,07 EUR
EAN 4010337488286
UV 10
SP 11
teinte alu
Réf. 0488 26
0488 26
19,40 EUR
EAN 4010337488262
UV 10
SP 11
noir mat
Réf. 0488 005
0488 005
19,40 EUR
EAN 4010337037835
UV 10
SP 11
gris mat
Réf. 0488 015
0488 015
19,40 EUR
EAN 4010337081173
UV 10
SP 11
acier inoxydable
Réf. 0488 600
0488 600
25,36 EUR
EAN 4010337021476
UV 10
SP 11
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/21
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Avec bornes vissées.

Technical data

Profondeur d'encastrement:
31 mm

section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications

  • Homologué selon NF C 61-314 (2003).
  • Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) suivant IEC 60884-1.
  • En relation avec le kit d'étanchéité et le cadre de finition (1x à 5x) des gammes d'interrupteurs Standard 55 et Gira E2, on peut installer les prises avec broche de mise à la terre et clapet protégées contre l'eau au degré de protection IP44.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements