Module DVI (24+5)
Coupleur

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 5644 01
5644 01
103,27 EUR
EAN 4010337460725
UV 1/5
SP 01
blanc brillant
Réf. 5644 03
5644 03
103,27 EUR
EAN 4010337460732
UV 1/5
SP 01
noir mat
Réf. 5644 10
5644 10
103,27 EUR
EAN 4010337460749
UV 1
SP 01
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
5644 01, articles de fin de série. Disponible jusqu’à 06/2024.

Accessoires nécessaires

Un des articles suivants:
 

Cadre de montage Cadre de montage clapet

Caractéristiques

Technical data

Profondeur d’encastrement
Coupleur:
au moins 12 mm
Câble adapteur:
au moins 58 mm

Longueur du câble adaptateur:
200 mm

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.