Module Cinch audio et vidéo composite
Douille

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 5636 01
5636 01
63,57 EUR
EAN 4010337460442
UV 1/5
SP 01
blanc brillant
Réf. 5636 03
5636 03
63,57 EUR
EAN 4010337460435
UV 1/5
SP 01
noir mat
Réf. 5636 10
5636 10
63,57 EUR
EAN 4010337460459
UV 1/5
SP 01
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/23
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Article de fin de série. Livrable jusqu'à 06/2023.

Accessoires nécessaires

Un des articles suivants :
 

Cadre de montage Cadre de montage clapet

Caractéristiques

Technical data

Profondeur d'encastrement
5638 ..:
20 mm
Douille:
min. 20 mm
Câble multiconducteur:
min. 44 mm

Impédance caractéristique pour câble multiconducteur:
75 Ω

Longueur du câble multiconducteur:
200 mm

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.