Prise de courant avec contact de terre latéral (SCHUKO) 16 A 250 V~ avec clapet et shutter

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 0414 01
0414 01
13,71 EUR
EAN 4010337414018
UV 1/5
SP 01
blanc brillant
Réf. 0414 03
0414 03
13,71 EUR
EAN 4010337414032
UV 1/5
SP 01
blanc satiné
Réf. 0414 27
0414 27
13,71 EUR
EAN 4010337414278
UV 1/5
SP 01
anthracite
Réf. 0414 28
0414 28
14,62 EUR
EAN 4010337414285
UV 1/5
SP 11
teinte alu
Réf. 0414 26
0414 26
17,98 EUR
EAN 4010337414261
UV 1/5
SP 11
noir mat
Réf. 0414 005
0414 005
17,98 EUR
EAN 4010337037590
UV 1/5
SP 11
gris mat
Réf. 0414 015
0414 015
17,98 EUR
EAN 4010337080930
UV 1/5
SP 11
acier inoxydable
Réf. 0414 600
0414 600
24,60 EUR
EAN 4010337021483
UV 1/5
SP 11
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/21
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Technical data

Profondeur d'encastrement:
32 mm

section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications

  • Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre
  • En relation avec le set de joints et le cadre de finition (1x à 5x) des gammes d'interrupteurs Standard 55 et Gira E2, on peut installer les prises SCHUKO à clapet protégées contre l'eau au degré de protection IP44.
  • Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) suivant IEC 60884-1.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements