Alimentation en tension DC 24 V 300 mA

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Rail DIN
Réf. 1296 00
1296 00
94,45 EUR
EAN 4010337296003
UV 1
SP 18
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/23
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Alimentation en tension DC 24 V pour l'alimentation de composants de communication de porte.
  • Alimentation de la caméra couleur dans les grands bâtiments.
  • Alimentation de l'éclairage de touche d'appel dans les grands bâtiments.
  • Alimentation du clavier à code Keyless In.

Technical data

Tension nominale
primaire:
AC 230 V, 50 Hz

Tension nominale secondaire
secondaire:
DC 24 V SELV

Courant nominal secondaire:
0,3 A

Fusible:
Fusible pour faible intensité 250 V, 160 mA

Température ambiante:
-5 °C à +40 °C

Dimensions

Unités modulaires (UM): 5

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 129600

RFA, 316 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 129600

IFC, 12 Kb

Charger


Système de communication de porte Gira
Manuels / Principes du système

Principes de base,
exemples de planification
Système de communication de porte Gira
Principes de base, exemples de planification
Référence 1736 23

Réf.

PDF, 1.299 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements