Actionneur de commutation pour l'allumage de la lumière, la commande d'un ouvre-porte sur des portes annexes ou d'autres fonctions via le bus de communication de porte Gira.
Commande d'un contact de commutation libre de potentiel 230 V / 10 A via le bus 2 fils.
L'actionneur de commutation peut être commandé via: les touches "porte" et "lumière" à la station d'appartement, la touche d'appel à la station de porte, la touche d'appel à la station d'appartement.
L'actionneur de commutation peut être exploité selon cinq modes de fonctionnement différents: commutation, minuterie/s, minuterie/min, impulsion et ouvre-porte.
Fonction d'impulsion pour la commande d'automates existants de cages d'escaliers.
Entrée binaire pour la commutation de fonctions via un bouton-poussoir mécanique raccordé.
Temps de commutation réglable en continu de 1 à 10 s ou de 1 à 10 min selon la fonction sélectionnée.
Technical data
Alimentation en tension:
via le bus 2 fils
Contact de relais libre de potentiel
Au choix:
10 A pour AC 230 V
Au choix:
2 A sous DC 30 V
Nombre de boutons-poussoirs d'appel pouvant être appris:
max. 16
Température ambiante:
-5 °C à +45 °C
Indications
L'actionneur de commutation est prévu pour le montage dans la distribution secondaire. Si ceci n'est pas possible, utiliser un répartiteur du commerce pour montage apparent.
Ce composant permet la réalisation d'installations de communication de porte avec plus de 30 participants.
Dimensions
Unités modulaires (UM):
2
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.