Distributeur vidéo

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 1226 00
1226 00
111,25 EUR
EAN 4010337229919
UV 1
SP 10
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
  • Le distributeur vidéo est un composant actif d'adaptation à la ligne du signal vidéo.
  • Le répartiteur vidéo répartit le signal vidéo des stations de porte, des passerelles caméra DCS et de la passerelle IP DCS entre les stations d'appartement.
  • Le distributeur vidéo est requis lorsque la pose de câbles vers les composants vidéo du système de communication de porte Gira est réalisée sous la forme d'une ligne de dérivation.
  • Le distributeur vidéo assure la résistance de terminaison correcte, afin d'éviter des réflexions éventuelles des différentes branches et les perturbations de l'image en résultant.

Le boîtier combiné permet trois types de montage

  • Apparent (dans une boîtier de dérivation du commerce).
  • Encastré (dans un boîtier pour appareil).
  • Comme appareil rail DIN (avec l'adaptateur rail DIN joint).

Technical data

Alimentation en tension:
via bus système

Raccordements
Bus 2 fils IN:
2 x borne à vis
Bus 2 fils OUT:
6 x borne à vis

Température ambiante:
-25 °C à +70 °C

Indications

  • Le distributeur vidéo peut être monté en cascade. Au total, on peut utiliser jusqu'à 15 distributeurs vidéo avec multiplexeur vidéo dans une installation.
  • Lors de la mise en service, aucune configuration supplémentaire n'est nécessaire, le répartiteur vidéo s'adaptant automatiquement au réseau de lignes disponible.

Etendue de la livraison

  • L'adaptateur rail DIN est joint.

Dimensions en mm

Distributeur vidéo: L 36 H 52 P 27

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Répartiteur vidéo
Modes d'emploi

Mode d'emploi

Réf. 1226 00

PDF, 905 Kb

Charger


Système de communication de porte Gira
Manuels / Principes du système

Principes de base,
exemples de planification
Système de communication de porte Gira
Principes de base, exemples de planification
Référence 1736 23

Réf.

PDF, 1.299 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements