Le distributeur vidéo est un composant actif d'adaptation à la ligne du signal vidéo.
Le répartiteur vidéo répartit le signal vidéo des stations de porte, des passerelles caméra DCS et de la passerelle IP DCS entre les stations d'appartement.
Le distributeur vidéo est requis lorsque la pose de câbles vers les composants vidéo du système de communication de porte Gira est réalisée sous la forme d'une ligne de dérivation.
Le distributeur vidéo assure la résistance de terminaison correcte, afin d'éviter des réflexions éventuelles des différentes branches et les perturbations de l'image en résultant.
Le boîtier combiné permet trois types de montage
Apparent (dans une boîtier de dérivation du commerce).
Encastré (dans un boîtier pour appareil).
Comme appareil rail DIN (avec l'adaptateur rail DIN joint).
Technical data
Alimentation en tension:
via bus système
Raccordements
Bus 2 fils IN:
2 x borne à vis
Bus 2 fils OUT:
6 x borne à vis
Température ambiante:
-25 °C à +70 °C
Indications
Le distributeur vidéo peut être monté en cascade. Au total, on peut utiliser jusqu'à 15 distributeurs vidéo avec multiplexeur vidéo dans une installation.
Lors de la mise en service, aucune configuration supplémentaire n'est nécessaire, le répartiteur vidéo s'adaptant automatiquement au réseau de lignes disponible.
Etendue de la livraison
L'adaptateur rail DIN est joint.
Dimensions en mm
Distributeur vidéo:
L 36
H 52
P 27
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.