Module bouton-poussoir de store à bascule 10 A 250 V~

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 0158 00
0158 00
23,05 EUR
EAN 4010337158004
UV 10/100
SP 01
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/22
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Accessoires optionnels

Poste secondaire pour

S3000 mod.comm.stores + mod.pte sec.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Avec verrouillage contre le double enclenchement.
  • Verrouillé électriquement et mécaniquement.

Technical data

Profondeur d'encastrement:
28 mm

section de raccordement
pour conducteurs rigides et souples jusqu'à:
2,5 mm²

Indications

  • Comme poste secondaire, convient pour module commande de store avec entrée de poste secondaire.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 015800

RFA, 452 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 015800

IFC, 15 Kb

Charger


Bouton-poussoir
Instructions de montage

Schéma de raccordement du module interrupteur de stores à bascule/module bouton-poussoir à bascule pour la fonction de touche

Réf. 0158 00

PDF, 21 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements