Module bouton-poussoir/interrupteur de stores 10 A 250 V~ pour plaque de finition avec manette

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Bouton-poussoir ou commutateur de groupeunipolaire
Réf. 0154 00
0154 00
29,36 EUR
EAN 4010337154006
UV 1/5
SP 01
Bouton-poussoir ou commutateur de groupe bipolaire
Réf. 0157 00
0157 00
40,13 EUR
EAN 4010337157007
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
Poste secondaire pour

mod.comm.stores S3000 + mod.pte sec.

En retirant le dispositif de blocage en laiton, l'interrupteur de store peut être utilisé comme commutateur à plots.
Le cache correspondant est l'article Cache pour les interrupteurs à manette et à 3 plots.

cache manette comm. 3pos.

Caractéristiques

Technical data

Profondeur d’encastrement:
31 mm

Puissance nominale
LEDi / CFLi:
100 W

Indications

  • Comme poste secondaire, convient pour module commande de stores avec connexion de poste secondaire.
  • Fonction bouton-poussoir lors de la rotation du bouton rotatif. Après élimination du dispositif de blocage en laiton, fonction bouton-poussoir lors d'une légère rotation du bouton rotatif. En cas de rotation complète du bouton rotatif, l'interrupteur se verrouille.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Bouton-poussoir/interrupteur de groupe unipolaire
Instructions de montage

Schéma de raccordement du module bouton-poussoir de stores à bascule/module interrupteur de stores à bascule comme poste secondaire pour la commande de stores 230 V + poste secondaire unipolaire

Réf. 0154 00
0398 00

PDF, 22 Kb

Charger


Bouton-poussoir/interrupteur bipolaire
Instructions de montage

Schéma de raccordement du module interrupteur de stores à bascule/module bouton-poussoir à bascule pour interrupteur de stores bipolaire

Réf. 0157 00

PDF, 20 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements